{"product":{"productId":"agid.34378","price":5.58,"name":"Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szerelési lehetőség, A alak:
rögzítés anyával, max. 10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak:
becsavarozva, 10 mm feletti lemezvastagsághoz vagy zsákfurathoz.
rögzítés anyával, max. 10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak:
becsavarozva, 10 mm feletti lemezvastagsághoz vagy zsákfurathoz.
Egyedi igényre
Megfelelő anya (07212) és beszerelő szerszám (03040).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.