text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A felfogó persely megnöveli a furattávolság tűréstartományát, ha a rögzítőfuratok előírt távolsági tűrése nem tartható be. A tolózár 1 mm-rel eltolható balra vagy jobbra.

Nemesacél M2-es vagy M3-as rögzítőcsavarok mellékelve.

1. szerelési lehetőség: A alaknál 9-16 mm-es lemezvastagsághoz, B alaknál 10-18 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség: A alaknál >16 mm lemezvastagsághoz, B alaknál >18 mm lemezvastagsághoz.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
4) Alkalmas M2-es rögzítőcsavarokhoz (belső hatszög nyílású)
vagy M3 (belső hatszög nyílású, alacsony fejjel)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak