text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház és záróelemek, acél.
Golyók és rugó, nemesacél.
Kivitel
Ház és záróelem, nikkelezett.
Golyók, nemesített.
További információk
A perselyben lévő 3 golyó a megadott szorítóerővel tartja a rögzítőcsapot.
A munkadarabot a persely alsó részének elforgatásával lehet kireteszelni vagy kinyitni.
1. szerelési lehetőség: panelvastagság min.6 mm.
2. szerelési lehetőség: panelvastagság max 10 mm.
3. szerelési lehetőség: panelvastagság >10 mm.
4. szerelési lehetőség: zsákfurat.
Egyedi igényre
Megfelelő anya.
Accessory
Zárócsap 03192-04.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak