text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Nemesacél 1.4401.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A végidommal rendelkező huzal egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
Accessory
Kábelház béléscsővel 03096-20.
Véghüvely 03096-25.
Állítóscsavar 03096-30.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak