{"product":{"productId":"agid.16469","price":10.02,"name":"PERSELY KÚPOS MÉ.3 D1=13,5, D=8, ACÉLEDZETT, KÖSZÖRÜLT ÉS BARN"},"currency":"EUR"}
Persely
kúpos
acél
edzett, köszörült és barnított
- Kúpos rögzítő stifttel rendelkező rögzítő csap tartozékok
- Nagy pontosság
Mennyiségi egység
10,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Persely
Méret
3
Kivitel 1
kúpos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett, köszörült és barnított
D1=Menet
13,5
D=rögzítőstift átmérő
8
L
9,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4034 nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
barnított, edzett és köszörült
Nemesacél kivitel:
fémtiszta, edzett és köszörült
barnított, edzett és köszörült
Nemesacél kivitel:
fémtiszta, edzett és köszörült
További információk
Megfelelő persely a Premium kúpos rögzítő stiftes rögzítő csaphoz 03089.
Felszerelés
A párhuzamosság pontosságának növelése érdekében a persely és a Premium rögzítő csap felfogói együtt gyárthatók le.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.