text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A felfogó perselyek felfogásai pontot képeznek a golyós rögzítőcsapok vagy dugós csapok számára, amelyekbe biztonságosan és pontosan reteszelhetők.

Az állapotérzékelővel ellátott felfogó perselyek persely részén változtathatóan állítható érzékelő található. Ez lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e csap a felfogó perselyben vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a golyós rögzítőcsap vagy a dugós csap.
Anyag
1.4305. rozsdamentes acél felfogó persely

Rozsdemantes acél érzékelő.

Sárgaréz szorítóanya.
Kivitel
Csupasz felfogó persely és érzékelő.
Nikkelezett szorítóanya.
További információk
Állapotérzékelő és szorítóanya mellékelve.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áram: <100 mA
Kapcsolási távolság: 1 mm
Kapcsolási frekvencia: <3500 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
Kullanım
Az állapotérzékelővel összekapcsolt felfogó perselyek működtetésfüggő folyamatvezérlést tesznek lehetővé. Ezen túlmenően biztosítható, hogy a golyós rögzítőcsap vagy dugós csap a kívánt helyen legyen.
Felszerelés
Az érzékelőt a szorítóanyával rögzítik a perselyhez és axiálisan állítják be. Végül az érzékelő rögzítése a szorítóanya meghúzásával történik.

A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
Biztonság
Az állapotérzékelős felfogó perselyek nem alkalmasak személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
1) LED

BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak