{"product":{"productId":"agid.34383","price":13.32,"name":"Szorítócsapok, nemesacél, forgó szorítócsapokhoz, B alak"},"currency":"EUR"}
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
1. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal 6 mm lemezvastagsághoz és B alakú szorítócsappal 9 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal > 6 - 20 mm lemezvastagsághoz vagy B alakú szorítócsappal > 9 - 20 mm lemezvastagsághoz.
A szín az edzés miatt az ábrától eltérő lehet.
2. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal > 6 - 20 mm lemezvastagsághoz vagy B alakú szorítócsappal > 9 - 20 mm lemezvastagsághoz.
A szín az edzés miatt az ábrától eltérő lehet.
Működési mód
Csavarja a szorítócsapot a menetbe és húzza meg. Lásd a szerelési rajzot.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.