{"product":{"productId":"agid.16712","price":2.61,"name":"Tartóelemek, alumínium, A alak"},"currency":"EUR"}
- Szerelési segédeszköz tolózárhoz és rögzítő csaphoz
Leírás
Anyag
3.2163 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok és rögzítő csapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Hengeresfejű csavarokkal (DIN 912 / ISO 4762) használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.