{"product":{"productId":"agid.2746","price":2.41,"name":"Tartózsinórok, B alak, mindkét oldalon krimpelt kábelsaruval"},"currency":"EUR"}
- Műanyag köpeny
- Rugalmas használat
- Üzemi hőmérséklet +80 °C
Leírás
Anyag
Tartókötél, nemesacél.
Kábelsaru, alumínium.
Kábelsaru, alumínium.
Kivitel
Tartókötél műanyag köpennyel.
További információk
A tartókötéllel és a kulcskarikával 03199 golyósretesz-csapok 03193, 03194 és 03196, valamint rögzítő csapok 03195 biztosíthatók elveszítés ellen. A tartókötél rögzítésére egy M5 csavar szolgál.
Alkalmazási hőmérséklet: +80 °C.
Alkalmazási hőmérséklet: +80 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.