{"product":{"productId":"agid.35977","price":2.04,"name":"Tartózsinórok, B alak, mindkét oldalon krimpelt kábelsaruval"},"currency":"EUR"}
- Műanyag köpeny
- Rugalmas használat
- Üzemi hőmérséklet +80 °C
Leírás
Termékleírás
A tartókötelek a készülékeken vagy berendezéseken lévő laza alkatrészek elveszés elleni biztosítására szolgálnak. A különböző kivitelek a legkülönbözőbb csatlakozási és mozgatási módokat teszik lehetővé.
Különösen nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült tartóköteleket javasoljuk.
Különösen nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült tartóköteleket javasoljuk.
Anyag
Szabványos kivitel:
Tartókötél nemesacél 1.4301.
Kábelsaru alumínium vagy nemesacél 1.4301.
Nemesacél kivitel A4:
Tartókötél nemesacél 1.4401.
Kábelsaru nemesacél 1.4401.
Kivitel
Tartókötél, fémtiszta vagy átlátszó vagy fekete műanyag bevonattal.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Accessory
A tartókötéllel és a kulcskarikával 03199 golyósretesz-csapok 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, valamint rögzítő csapok 03195, 03412 biztosíthatók elveszítés ellen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.