{"product":{"productId":"agid.24482","price":17.78,"name":"RETESZ VISSZAÁLLÍTÓ RUGÓVAL ALAK:ARETESZ FELFELÉ L=73, B=70, ACÉL"},"currency":"EUR"}
Retesz
visszaállító rugóval
acél
horganyzott
- Stabil kivitel
- Könnyű összeszerelés csavarkötés által
- Nincs szükség ajtókilincsre
Mennyiségi egység
17,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
Alak
A
Kivitel 1
visszaállító rugóval
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
70
H=Magasság
38
L=Hossz
73
Alaktípus
retesz felfelé
B1
45
B2
16
C
2
D
7
H1
16
L1
22
L2
28
RoHS
true
Leírás
Anyag
Acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Horganyzott acél.
Krómozott sárgaréz.
Krómozott sárgaréz.
További információk
A visszatérő rugóval ellátott reteszeket egyszerűen fel lehet csavarozni az ajtókra, a fedelekre és a burkolatokra. A reteszek két különböző változatban kaphatók, felfelé vagy lefelé hajlítva. A ferde felület lehetővé teszi az alkalmazás bezárását vagy kinyitását a retesz megnyomása nélkül. Az integrált rugónak köszönhetően a retesz mindig visszatér a kiindulási helyzetbe.
Működési mód
A kar mozgatásával a retesz nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés automatikusan az ajtó bezárásával történik.
Accessory
Zárólemez 03102-06 acél vagy sárgaréz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.