{"product":{"productId":"agid.24482","price":6.14,"name":"RETESZ VISSZAÁLLÍTÓ RUGÓVAL ALAK:BRETESZ LEFELÉ L=36,5, B=35, ACÉL"},"currency":"EUR"}
Retesz
visszaállító rugóval
acél
horganyzott
- Stabil kivitel
- Könnyű összeszerelés csavarkötés által
- Nincs szükség ajtókilincsre
Mennyiségi egység
6,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
Alak
B
Kivitel 1
visszaállító rugóval
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
35
H=Magasság
19
L=Hossz
36,5
Alaktípus
retesz lefelé
B1
23
B2
8
C
1,2
D
3,5
H1
8
L1
11
L2
13,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
Acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Horganyzott acél.
Krómozott sárgaréz.
Krómozott sárgaréz.
További információk
A visszatérő rugóval ellátott reteszeket egyszerűen fel lehet csavarozni az ajtókra, a fedelekre és a burkolatokra. A reteszek két különböző változatban kaphatók, felfelé vagy lefelé hajlítva. A ferde felület lehetővé teszi az alkalmazás bezárását vagy kinyitását a retesz megnyomása nélkül. Az integrált rugónak köszönhetően a retesz mindig visszatér a kiindulási helyzetbe.
Működési mód
A kar mozgatásával a retesz nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés automatikusan az ajtó bezárásával történik.
Accessory
Zárólemez 03102-06 acél vagy sárgaréz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.