{"product":{"productId":"agid.20483","price":16.28,"name":"Reteszelőcsap, nemesacél ütközővel, A-alak"},"currency":"EUR"}
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- A 180°-os ütköző megakadályozza a rögzítő stift ismételt kijáratódását
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Rajzi hivatkozás
1) Tájoló balra
2) Tájoló jobbra
2) Tájoló jobbra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.