{"product":{"productId":"agid.27616","price":385,"name":"Lengő szorítók, hidraulikus, kettős / egyszeres hatású, rugóvisszatérítéssel, A alak, karima fent"},"currency":"EUR"}
- Integrált fém lehúzó
- Integrált túlterhelés biztosító
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
Leírás
Termékleírás
A lengő szorítók olyan befogó szerkezethez készültek, amelyeknél a kivételkor és a behelyezéskor a beszorítási pontoknak szabadon kell lenniük. A lengő szorítók egyszeres vagy kettős hatású húzóhengerként működnek. A lengő szorítóknál három háztípus és különböző működési módok között lehet választani. A beszorító mozgás egymást átfedő lengő- és löketmozgással kezdődik. A tényleges beszorító löket lineáris mozgással történik. Balos és jobbos 90° elfordítási szögű változatok nagy számban állnak rendelkezésre. A lengő szorítókarok hosszú élettartamúak, mert egy fémlehúzó védelmet nyújt a forgácsok ellen, ezenkívül túlterhelés biztosító védi a lengőmechanizmust a sérülések ellen a lengő mozgás akadályozása esetében.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
Ha a lengő szorítónál a tömegáram túllépi a megengedett értéket, akkor fojtó-visszacsapó szelepet kell közbekapcsolni.
A lengő szorítók megengedett üzemi nyomása a szorítókar hosszától függ.
A szorítókart beszereléskor meg kell támasztani, hogy a lengő szorítók golyós vezetője ne sérüljön meg.
A szellőztető csatlakozásától függően az egyszeres hatású lengő szorítóknál a szinter szűrőt zárócsavarra kell cserélni.
A lengő szorító szállítási terjedelme a szorítókart nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
A lengő szorítók megengedett üzemi nyomása a szorítókar hosszától függ.
A szorítókart beszereléskor meg kell támasztani, hogy a lengő szorítók golyós vezetője ne sérüljön meg.
A szellőztető csatlakozásától függően az egyszeres hatású lengő szorítóknál a szinter szűrőt zárócsavarra kell cserélni.
A lengő szorító szállítási terjedelme a szorítókart nem tartalmazza.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
- Menetes csatlakozó.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Fúrt csatornák.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Integrált túlterhelés biztosító
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
- Sokféle változat.
- Nyomásellátás különböző csatlakozási lehetőségeken keresztül.
- Integrált túlterhelés biztosító
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
- Sokféle változat.
- Nyomásellátás különböző csatlakozási lehetőségeken keresztül.
Szállítási terjedelem
1 db. csavar vagy anya a szorítókaros befogóhoz.
Egyedi igényre
Nagyobb dugattyúátmérők és löketek, további elfordulási szögek, különböző szorítókaros befogók, helyzetellenőrzéssel.
Rajzi hivatkozás
A alak: karima fent
B alak: karima lent
C alak: becsavarozó menet
1) beszerelési kontúr
2) lásd tartozékok
3) Az egyszeres hatású hengereknél a csatlakozást szinter szűrővel szerelik fel.
4) balra forgó
5) jobbra forgó
6) beszorítás
7) lazítási vagy légtelenítés egyszeres hatású hengereknél
B alak: karima lent
C alak: becsavarozó menet
1) beszerelési kontúr
2) lásd tartozékok
3) Az egyszeres hatású hengereknél a csatlakozást szinter szűrővel szerelik fel.
4) balra forgó
5) jobbra forgó
6) beszorítás
7) lazítási vagy légtelenítés egyszeres hatású hengereknél
Accessory
Szorítókar lengőszorítókhoz 04368-30.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.