{"product":{"productId":"agid.35281","price":6.4,"name":"Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél, lemezkengyellel, 1000 N-ig, állítható, csavarfuratok láthatóak, rövid kivitel, A alak, standard"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A holtpont átlépése révén rezgésálló
- A békazárak felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők
- Véletlen oldás ellen biztosíthatók vagy plombálhatók
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szorítókengyeles békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont átlépésének köszönhetően rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.
A békaszájszorítók a D2 furattal biztosíthatók a véletlen kioldás ellen, illetve ennek segítségével plombálhatók le.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 tartóerő a békaszájszorítóra vonatkozik, nem az ellenhorogra.
A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.
A békaszájszorítók a D2 furattal biztosíthatók a véletlen kioldás ellen, illetve ennek segítségével plombálhatók le.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 tartóerő a békaszájszorítóra vonatkozik, nem az ellenhorogra.
Egyedi igényre
Lezárható kivitel lakatszemmel.
Rajzi hivatkozás
A alak, standard
1) Furatképek szereléshez ellenhoroggal
1) Furatképek szereléshez ellenhoroggal
Accessory
Ellenhorog 05540.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.