text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szorítókengyeles békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont átlépésének köszönhetően rezgésmentesen tartanak.

A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.

A békaszájszorítók a D2 furattal biztosíthatók a véletlen kioldás ellen, illetve ennek segítségével plombálhatók le.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.

Az ellenhorgot külön kell megrendelni.

Az F1 tartóerő a békaszájszorítóra vonatkozik, nem az ellenhorogra.
Egyedi igényre
Lezárható kivitel lakatszemmel.
Rajzi hivatkozás
B alak, biztosítással

1) Furatképek szereléshez ellenhoroggal
Accessory
Ellenhorog 05540.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak