text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható békaszájszorítók biztonságos zárórendszerként szolgálnak ipari alkalmazásokhoz. A holtpont átlépésével rezgésállóan tartanak.

Miután a leszorító horog beleakadt az ellenhorogba, az összekötendő elemek a fogantyú megfeszítésével maximum 5 mm-rel összehúzhatók. A tűrés kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő feszesség kialakulásához a feszítőhorog egy orsóval (M5) állítható.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.

Minden ellenhorog bármely békaszájszorítóval együtt használható.

A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.

Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Rajzi hivatkozás
C alak, zárószemmel,

1) Furatképek szereléshez ellenhoroggal
Accessory
Ellenhorog 05540.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak