text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
3 Találat

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható békaszájszorítók biztonságos zárórendszerként szolgálnak ipari alkalmazásokhoz. A holtpont átlépésének köszönhetően rezgésmentesen tartanak. Emellett igen stabil kivitelűek és alacsony beépítési magassággal rendelkeznek.

Miután a leszorító horog beleakadt az ellenhorogba, az összekötendő elemek a fogantyú megfeszítésével maximum 6 mm-rel összehúzhatók. A tűrés kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő feszesség kialakulásához a feszítőhorog egy orsóval (M6) állítható.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.

Az ellenhorgot külön kell megrendelni.

Az F1 tartóerő a békaszájszorítóra vonatkozik, nem az ellenhorogra.
Rajzi hivatkozás
A alak, standard,
B alak, biztosítással,
C alak, zárószemmel,

1) Furatkép szereléshez ellenhoroggal
Accessory
Ellenhorog 05545.

Más vásárlók is vásároltak