{"product":{"productId":"agid.35319","price":17.86,"name":"Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél, lemezkengyellel, 4000 N-ig, állítható, rejtett csavarfuratokkal, hosszú kivitel, B alak, biztonsági zárral"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A holtpont átlépése révén rezgésálló
- Állítható feszítő horog
- Alacsony kivitel
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható békaszájszorítók biztonságos zárórendszerként szolgálnak ipari alkalmazásokhoz. A holtpont átlépésének köszönhetően rezgésmentesen tartanak. Emellett igen stabil kivitelűek és alacsony beépítési magassággal rendelkeznek.
Miután a leszorító horog beleakadt az ellenhorogba, az összekötendő elemek a fogantyú megfeszítésével maximum 6 mm-rel összehúzhatók. A tűrés kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő feszesség kialakulásához a feszítőhorog egy orsóval (M6) állítható.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 tartóerő a békaszájszorítóra vonatkozik, nem az ellenhorogra.
Miután a leszorító horog beleakadt az ellenhorogba, az összekötendő elemek a fogantyú megfeszítésével maximum 6 mm-rel összehúzhatók. A tűrés kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő feszesség kialakulásához a feszítőhorog egy orsóval (M6) állítható.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 tartóerő a békaszájszorítóra vonatkozik, nem az ellenhorogra.
Rajzi hivatkozás
B alak, biztosítással
1) Furatképek szereléshez ellenhoroggal
1) Furatképek szereléshez ellenhoroggal
Accessory
Ellenhorog 05545.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.