{"product":{"productId":"agid.3264","price":5.63,"name":"Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél, szorítókengyellel, rejtett csavarfuratokkal, B alak"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A holtpont átlépése révén rezgésálló
- A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők
- Véletlen oldás ellen biztosíthatók vagy plombálhatók
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, vastagréteg passzivált és Top Coat bevonattal.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szorítókengyeles békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont átlépésének köszönhetően rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
Egyedi igényre
Lezárható kivitel lakatszemmel.
Accessory
Ellenhorog 05536.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.