{"product":{"productId":"agid.3276","price":55.33,"name":"Békaszájszorítók, acél, szorítókengyellel, 30500 N-ig, állítható, oldalán csavarfuratokkal, nagy teherbírású kivitel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
További információk
Nehéz, kovácsolt békaszájszorítók nagy húzó igénybevételekre, leginkább haszonjárművek és mezőgazdasági gépek gyártásánál, valamint építőgépeknél történő alkalmazásra. Zárt állapotban a szorító csappantyúval biztosítható véletlenszerű nyitás ellen.
A tűrések kiegyenlítése vagy a megfelelő feszesség elérése érdekében a szorítóhorog orsóval (D1) állítható.
A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Hosszbeállítás:
05560-1702041: 15 mm
05560-1852371: 25 mm
A tűrések kiegyenlítése vagy a megfelelő feszesség elérése érdekében a szorítóhorog orsóval (D1) állítható.
A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Hosszbeállítás:
05560-1702041: 15 mm
05560-1852371: 25 mm
Accessory
Ellenhorog 05560.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.