- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A holtpont átlépése révén rezgésálló
- Állítható feszítő horog
- A békazárak felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható békaszájszorítók biztonságos zárórendszerként szolgálnak ipari alkalmazásokhoz. A holtpont átlépésével rezgésállóan tartanak. Méretszórások kiegyenlítéséhez a békaszájszorító állítható hosszúságú szorítószemmel készül.
Miután a szorítószemet beakasztottuk az ellenhorogba, a fogantyú zárásával az összefogandó elemeket max. 15 mm-rel tudjuk összehúzni.
A méretszórások kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő rögzítőerő eléréséhez a szorítószemet (M6) menettel tudjuk állítani.
A békaszájszorítók csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetőek. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Miután a szorítószemet beakasztottuk az ellenhorogba, a fogantyú zárásával az összefogandó elemeket max. 15 mm-rel tudjuk összehúzni.
A méretszórások kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő rögzítőerő eléréséhez a szorítószemet (M6) menettel tudjuk állítani.
A békaszájszorítók csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetőek. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Egyedi igényre
Kinyílás elleni reteszeléssel szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.