- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A holtpont átlépése révén rezgésálló
- Állítható feszítő horog
- A békazárak felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható békaszájszorítók biztonságos zárórendszerként szolgálnak ipari alkalmazásokhoz. A holtpont átlépésével rezgésállóan tartanak.
Méretszórások kiegyenlítéséhez a békaszájszorító állítható hosszúságú szorítószemmel készül.
Miután a szorítószemet beakasztottuk az ellenhorogba, a fogantyú zárásával az összefogandó elemeket max. 15 mm-rel tudjuk összehúzni.
A méretszórások kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő rögzítőerő eléréséhez a szorítószemet (M8) menettel tudjuk állítani.
A békaszájszorítók csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetőek. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Méretszórások kiegyenlítéséhez a békaszájszorító állítható hosszúságú szorítószemmel készül.
Miután a szorítószemet beakasztottuk az ellenhorogba, a fogantyú zárásával az összefogandó elemeket max. 15 mm-rel tudjuk összehúzni.
A méretszórások kiegyenlítéséhez vagy a megfelelő rögzítőerő eléréséhez a szorítószemet (M8) menettel tudjuk állítani.
A békaszájszorítók csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetőek. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Egyedi igényre
Lezárható kivitel lakatszemmel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.