{"product":{"productId":"agid.35465","price":0.68,"name":"Ellenhorgok békaszájszorítóhoz, háromszög alakú szorítókengyellel, 6500 N-ig, állítható, B alak "},"currency":"EUR"}
- Acél vagy nemesacél
- Rezgésálló
- Csavarozható
- Szegecselhető
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Accessory
Békaszájszorító 05552.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.