{"product":{"productId":"agid.24893","price":4.81,"name":"Békaszájszorítók, cink, lemezkengyellel, rejtett csavarfuratokkal, nem zárható"},"currency":"EUR"}
- Vonzó kompakt kivitel
- Nagy záróerőkhöz
- Hengerzár nélkül
- A rejtett rögzítés biztosítja manipulációk ellen.
Leírás
Anyag
Cinkprésöntvény.
Kivitel
Fekete porszórt, fényesre krómozott vagy matt krómozású.
További információk
Békaszájszorítók ajtók és csappantyúk könnyű és gyors zárására. A holtpont átlépésével rezgésmentesen tartanak.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítésére az M3 méretű süllyesztettfejű csavarokat javasoljuk.
A présöntvény házban helyezkedik el az összes funkciós alkatrész, ezért zárt állapotban biztosított szétszerelés ellen.
Maximális teherbírás 1.200 N.
Szállítás ellenhoroggal.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítésére az M3 méretű süllyesztettfejű csavarokat javasoljuk.
A présöntvény házban helyezkedik el az összes funkciós alkatrész, ezért zárt állapotban biztosított szétszerelés ellen.
Maximális teherbírás 1.200 N.
Szállítás ellenhoroggal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.