{"product":{"productId":"agid.24893","price":7.52,"name":"Békaszájszorítók, cink, lemezkengyellel, rejtett csavarfuratokkal, zárható"},"currency":"EUR"}
- Vonzó kompakt kivitel
- Nagy záróerőkhöz
- Hengerzárral
- A rejtett rögzítés biztosítja manipulációk ellen.
Leírás
Anyag
Cinkprésöntvény.
Kivitel
Fekete porszórt, fényesre krómozott vagy matt krómozású.
További információk
A Békaszájszorítók ajtók és csappantyúk könnyű és gyors zárására. A holtpont átlépésével rezgésmentesen tartanak.
A Békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítésére az M3 méretű süllyesztettfejű csavarokat javasoljuk.
A présöntvény házban helyezkedik el az összes működtető elem, ezért zárt állapotban biztosított szétszerelés ellen.
A hengerzáras kivitelhez mindíg két kulcsot szállítunk. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Maximális teherbírás 1.200 N.
Szállítás ellenhoroggal.
A Békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítésére az M3 méretű süllyesztettfejű csavarokat javasoljuk.
A présöntvény házban helyezkedik el az összes működtető elem, ezért zárt állapotban biztosított szétszerelés ellen.
A hengerzáras kivitelhez mindíg két kulcsot szállítunk. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zár egykulcsos rendszerű, tehát mindegyik zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
Maximális teherbírás 1.200 N.
Szállítás ellenhoroggal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.