text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
horganyzott, vastagréteg passzivált és Top Coat bevonattal.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szorítókengyeles békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont átlépésének köszönhetően rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerő kifejtése a szorítókengyel megfeszítésével történik.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.

A kívánt kivitelű ellenhorgot külön kell megrendelni.
Egyedi igényre
Lezárható kivitel lakatszemmel.
Accessory
Ellenhorog 05536.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak