- Ajtók és csappantyúk könnyű és gyors zárására
- Alkalmas az összes alumínium profilhoz
- Zárt állapotban leszerelés ellen biztosítva
- Különböző működési módok
Leírás
Anyag
Nyomás alatt öntött alumínium.
Takarósapkák műanyagból.
Takarósapkák műanyagból.
Kivitel
Fekete, porszórt.
Fekete takarósapkák.
Fekete takarósapkák.
További információk
Ajtók és fedelek egyszerű és biztonságos lezárásához. A szerelés mechanikus megmunkálás nélkül, az elülső oldalon, M6-os hengeres vagy lencsefejű csavarokkal történik. Zárt állapotban leszerelés ellen biztosítva.
Kulccsal történő működtetés esetén 2 kulcs mellékelve. A kulcs mindkét állásban (nyitva és zárva) kihúzható. A zárás generálkulcsos elven működik, azaz minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (Euro-kulcs 5333).
Kéttollú működtetés esetén egy kéttollú kulcs mellékelve.
Kulccsal történő működtetés esetén 2 kulcs mellékelve. A kulcs mindkét állásban (nyitva és zárva) kihúzható. A zárás generálkulcsos elven működik, azaz minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (Euro-kulcs 5333).
Kéttollú működtetés esetén egy kéttollú kulcs mellékelve.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) generálkulcs
b) négylap, 8 mm
c) dupla toll, 5 mm
a) generálkulcs
b) négylap, 8 mm
c) dupla toll, 5 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.