- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- A kulcs csak zárt állásban húzható ki
- 1.4401 nemesacél
- IP 65 szerint víz- és porálló
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A biztonsági forgóretesz, beépített blokkoló elemnek köszönhetően, nagy érintkezési nyomás mellett is rezgésálló és vibrációálló a DIN 43668 szerint. A megfelelő kulcs nélküli működtetés nem lehetséges. A kulcs csak a zárt pozícióban távolítható el. Forgóretesz szerelvény előszerelt. Jobbos kivitel = az óramutató járásával ellentétes irányban záródó. Balos kivitel = az óramutató járásával megegyező irányban záródó. IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Önbiztosító csavar
2) Önbiztosító csavar
Accessory
Dugókulcs 05586
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.