{"product":{"productId":"agid.18046","price":2.78,"name":"Forgóreteszek, kompakt forgócsavar, házátmérő 20 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház és forgatóbit cinkprésöntvény.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és forgatóbit krómozott vagy fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház és forgatóbit cinkprésöntvény.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és forgatóbit krómozott vagy fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
Rezgésálló, végállásban bekattanó.elforduló nyelvű zárak. Jobbos és balos, negyedfordulatos, belső ütközővel. Előszerelve is beépíthető. (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges). DIN EN 60068-2-64 (rezgés) és DIN EN 60068-2-27 (ütés) szerint bevizsgálva, vizsgálati szabvány 61373. Rezgésálló, megfelel a 1-es kategória, B osztály (legmagasabb követelményű) vasúti alkalmazási előírásoknak.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrűvel és lapos tömítéssel.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrűvel és lapos tömítéssel.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Forgatóbit:
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszögű, 6,5 mm
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszögű, 6,5 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelvek forgóreteszhez, kompakt, acél 05563.
Nyelvek forgóreteszhez, kompakt, acél 05563.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.