text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, nemesacél
Csap, acél.
Csap, nemesacél.
Forgófej, nemesacél.
Kivitel
Ház, fémtiszta
Csap, nikkelezett
Stift, fémtiszta
Forgófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm vagy 12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség 12 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
Szorítólapok 05592
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak