{"product":{"productId":"agid.35527","price":41.92,"name":"Forgó szorítócsap, lapos"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, nemesacél.
Csap, nemesacél.
Csap, nemesacél.
Forgatófej, nemesacél.
Csap, nemesacél.
Csap, nemesacél.
Forgatófej, nemesacél.
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, nemesacél.
Csap, nemesacél.
Csap, nemesacél.
Forgatófej, nemesacél.
Csap, nemesacél.
Csap, nemesacél.
Forgatófej, nemesacél.
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm vagy 12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség 12 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
1. szerelési lehetőség 6 mm vagy 12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség 12 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
Szorítólapok 05592
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.