text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A forgó szorítócsapok készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Csap, acél.
Forgatófej, nemesacél vagy PA termoplasztikus műanyag (poliamid).
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csap, nikkelezett.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.

1. szerelési lehetőség 9 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 9 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
3. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
4. szerelési lehetőség > 6 mm - < 9 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgófej ”OFF” állásban van-e.
Tolja vagy helyezze a forgó szorítócsapot az előszerelt szorítólapon.
Nyomja le a forgófejet és forgassa ”ON” állásba.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) 3. szerelési lehetőség
4) 4. szerelési lehetőség
5) lemez
6) távtartó alátét
Accessory
Szorítólapok, acél, forgó szorítócsapokhoz 05592-30.
Távtartó alátét, nemesacél, forgó szorítócsaphoz 05592-15.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van