{"product":{"productId":"agid.27910","price":36.47,"name":"Forgó szorítócsap, nemesacél, forgatható gomb nemesacél fogantyú"},"currency":"EUR"}
- Záróelem két külön lemez összekötésére
- Kattanó jel záráskor
- Szerelési lehetőség, A alak: 6 vagy 12 mm-es lemezvastagsághoz
- Rögzítőcsavarok mellékelve
Leírás
Anyag
Ház, nemesacél
Csap, acél vagy nemesacél
Stift, nemesacél
Forgófej, nemesacél
Csap, acél vagy nemesacél
Stift, nemesacél
Forgófej, nemesacél
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csap, nikkelezett vagy fémtiszta.
Stift, fémtiszta.
Forgófej, nemesacél, fémtiszta.
Csap, nikkelezett vagy fémtiszta.
Stift, fémtiszta.
Forgófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm vagy 12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség 12 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
1. szerelési lehetőség 6 mm vagy 12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség 12 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Accessory
Szorítólapok 05592
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.