text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag

Ház és fogantyú, nemesacél 1.4305.

Stift, nemesacél 1.4310.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
M3-as nemesacél M2,5 rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Gondoskodjon róla, hogy a fogantyú ”OFF” állásban legyen.
Helyezze a forgó szorítócsapot a szorítólapba és fordítsa a fogantyút ”ON” helyzetbe.
A teljes beszorításkor kattanás hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
4) a rögzítőcsavarhoz megfelelő (süllyesztett fejű) M2,5
Accessory
Szorítólap, nemesacél, forgó szorítócsapokhoz süllyesztett fogantyúval 05592-05.

Más vásárlók is vásároltak