{"product":{"productId":"agid.23961","price":93.39,"name":"Forgóreteszek, nemesacél 1.4404, Hygienic DESIGN kivitel, T-fogantyú"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház és működtetés: 1.4404.
A földelőanya és a reteszelő csavar: 1.4301.
Tömítés: Szilikonkék, FDA-kompatibilis.
A földelőanya és a reteszelő csavar: 1.4301.
Tömítés: Szilikonkék, FDA-kompatibilis.
Kivitel
fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
Polírozott fogantyú.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház és működtetés: 1.4404.
A földelőanya és a reteszelő csavar: 1.4301.
Tömítés: Szilikonkék, FDA-kompatibilis.
A földelőanya és a reteszelő csavar: 1.4301.
Tömítés: Szilikonkék, FDA-kompatibilis.
Kivitel
fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
Polírozott fogantyú.
További információk
A higiénikus nemesacél forgóretesz kizárja a csíraképződést és megfelel az élelmiszeripari gépekre vonatkozó vizsgálati alapelvek és a higiénia szigorú előírásainak.
Az átgondolt geometriai forma, a tükörpolírozott nemesacél felületek és a központosan körbefutó tömítés megbízhatóan akadályozza meg a szennyeződés lerakódását. A víz, a tisztítószerek stb. itt teljesen lefutnak és így nem kerül sor szennyeződés kialakulására.
Éppen azokban a folyamatokban, amelyekben a tömítés tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállósága nagyon fontos, az optimalizált kapcsolószekrények, kapocsdobozok és kezelődobozok kötelezőek a gyártóberendezéseken. A Hygienic DESIGN alapelveinek megfelelően megalkotva a HD higiéniai forgóretesz megfelel az élelmiszer-feldolgozóipar szigorú előírásainak és így optimálisan igazodik a professzionális higiéniai felhasználásokhoz.
A speciális tömítés magasnyomású, max. 100 bar sugárral történő tisztításra alkalmas, és megfelel az IP65/67 előírásnak. Ezenkívül a tömítés 80 °C-ig hőmérsékletálló, és a kék színezésnek köszönhetően megfelel az FDA-előírásoknak (megbízhatóan megakadályozza az élelmiszerekkel való összetévesztést).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Az átgondolt geometriai forma, a tükörpolírozott nemesacél felületek és a központosan körbefutó tömítés megbízhatóan akadályozza meg a szennyeződés lerakódását. A víz, a tisztítószerek stb. itt teljesen lefutnak és így nem kerül sor szennyeződés kialakulására.
Éppen azokban a folyamatokban, amelyekben a tömítés tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállósága nagyon fontos, az optimalizált kapcsolószekrények, kapocsdobozok és kezelődobozok kötelezőek a gyártóberendezéseken. A Hygienic DESIGN alapelveinek megfelelően megalkotva a HD higiéniai forgóretesz megfelel az élelmiszer-feldolgozóipar szigorú előírásainak és így optimálisan igazodik a professzionális higiéniai felhasználásokhoz.
A speciális tömítés magasnyomású, max. 100 bar sugárral történő tisztításra alkalmas, és megfelel az IP65/67 előírásnak. Ezenkívül a tömítés 80 °C-ig hőmérsékletálló, és a kék színezésnek köszönhetően megfelel az FDA-előírásoknak (megbízhatóan megakadályozza az élelmiszerekkel való összetévesztést).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél K1114.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.