{"product":{"productId":"agid.32855","price":22.43,"name":"Forgóretesz, cink tűzoltásnál, DIN 14925"},"currency":"EUR"}
Anyag
Kezelő és ház, cinkprésöntvény.
Anya, acél.
Anya, acél.
Kivitel
Kezelő és ház krómozott.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Kezelő és ház, cinkprésöntvény.
Anya, acél.
Anya, acél.
Kivitel
Kezelő és ház krómozott.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
Forgóretesz tűzoltásnál történő használathoz.
Ajtóvastagságok 0-tól 4 mm-ig.
Jobb- és baloldalon is alkalmazható 90° fokos zárási úttal.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Ajtóvastagságok 0-tól 4 mm-ig.
Jobb- és baloldalon is alkalmazható 90° fokos zárási úttal.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Működési mód
A zárat csak szakemberek tudják kinyitni. Kulcsként alkalmazhatók a tűzoltófejsze emelőkaros éle, DIN 14924, az A és B hidránskulcsok, DIN 3223, valamint a BC körmöskulcs, DIN 14822-1.
Accessory
Nyelv, acél 05570 vagy nemesacél 05578-12 ütköző nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.