{"product":{"productId":"agid.18116","price":45.1,"name":"Forgóreteszek, nemesacél, L-fogantyúval 1.4301, házátmérő 28 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fogantyú 1.4301 nemesacélból.
Ház és anya 1.4305 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Fogantyú 1.4301 nemesacélból.
Ház és anya 1.4305 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz L-fogantyúval. Jobbra és balra, 90° zárási úttal használható. A forgóretesz előszerelten beépíthető. Szállítás standard nemesacél anyával. Védettség IP65.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05569.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.