- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- Minden nyelv minden házzal kombinálható
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
- 1.4301, 1.4305 nemesacél
Leírás
Anyag
Fogantyú 1.4301 nemesacélból.
Ház és anya 1.4305 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz T-fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve szerelhető be. Szabványos nemesacél anyával szállítva. A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás egyféleképpen történik, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (1333-as zártípus).
Védelmi mód IP65.
Védelmi mód IP65.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.