{"product":{"productId":"agid.20732","price":38.94,"name":"Forgóreteszek, nemesacél, T-fogantyúval 1.4401, zárható, házátmérő 32 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
Polírozott fogantyú.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
Polírozott fogantyú.
További információk
Forgóretesz T-fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve építhető be. Védelmi mód IP65.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A zár azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A zár azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Egyedi igényre
20 és 40 mm-es ajtó vastagsághoz szállítható.
Accessory
Dugókulcs forgóreteszhez 05586.
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.