- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 69K szerint víz- és porálló
- Polírozott felület, tisztításra és szennyezésre érzéketlen
- 1.4305 nemesacél.
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz nemesacélból 13 mm-es nyílású kulccsal történő működtetéssel DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* és a BG szerinti higiéniai követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz, az IP69K szerint víz és por ellen védett. A lekerekített alaknak, a polírozott felületeknek és alkalmazott anyagoknak köszönhetően különösen érzéketlen a tisztításra és a szennyeződésre. A forgóretesz és az ajtó közötti tömítés a forgóretesz-ház alsó oldalára elveszíthetetlenül elhelyezett PUR-hab tömítés alkalmazásával történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.