- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 szerint víz- és porálló
- 1.4404 nemesacél
- Működtetés: 7 mm és 8 mm négyszög, 3 mm és 5 mm kéttollú, szárnyas fogantyú
Leírás
Anyag
Ház nemesacél 1.4404.
Működtetés és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
Működtetés és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható. Jobb és baloldalt is használható. IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
Rajzi hivatkozás
Működtető:
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) kéttollú, 3 mm
d) kéttollú, 5 mm
e) keresztfogantyús
1) O-gyűrű
2) Lapos tömítés
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) kéttollú, 3 mm
d) kéttollú, 5 mm
e) keresztfogantyús
1) O-gyűrű
2) Lapos tömítés
Accessory
Dugókulcs 05586
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.