Anyag
Ház és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
Működtetés 1.4401.
O-gyűrű NBR.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Forgóretesz, nemesacél, kis kivitel
kezdet
€22.74
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
Működtetés 1.4401.
O-gyűrű NBR.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható.
Jobb- és baloldalt is használható.
IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
Jobb- és baloldalt is használható.
IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
Rajzi hivatkozás
Működtető:
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) kéttollú, 3 mm
d) kéttollú, 5 mm
e) keresztfogantyús
1) O-gyűrű
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) kéttollú, 3 mm
d) kéttollú, 5 mm
e) keresztfogantyús
1) O-gyűrű
Accessory
Dugókulcs 05586