{"product":{"productId":"agid.18104","price":40.87,"name":"Forgóreteszek, nemesacél 1.4401, működtetéssel fogantyúval és zárható"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz működtető fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve szerelhető be. Szabványos nemesacél anyával szállítva. A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás egyféleképpen történik, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05569.
Kulcsok a forgóreteszhez 05586.
Kulcsok a forgóreteszhez 05586.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.