Anyag
forgóretesz 1.4305 nemesacélból.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Forgóretesz, nemesacél
kezdet
€15.67
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
forgóretesz 1.4305 nemesacélból.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Védettség IP65. Ez a működtető alatti kiegészítő O-gyűrűvel és a házra felhabosított PUR-tömítéssel érhető el. A forgóretesz előszerelten beszerelhető. A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
Rajzi hivatkozás
Működtető:
a) négylap, 8 mm
b) rés
c) dupla toll, 5 mm
a) négylap, 8 mm
b) rés
c) dupla toll, 5 mm