{"product":{"productId":"agid.32866","price":18.54,"name":"Forgóretesz, nemesacél, kompakt, ház átmérője 20 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
forgóretesz 1.4401 nemesacélból.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
forgóretesz 1.4401 nemesacélból.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható. Jobb és bal oldalon is használható. Az IP65 szerint víz- és porálló az EN 60529 szerint.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszög, 6,5 mm
1) O-gyűrű
2) Lapos tömítés
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszög, 6,5 mm
1) O-gyűrű
2) Lapos tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.