- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 szerint víz- és porvédett
- Működtetés: háromszög, négyszög, horony vagy kéttollú
Leírás
Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, PUR.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, PUR.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott vagy fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
Rezgésálló forgóretesz végállás reteszeléssel. Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal és belső forgáskorlátozással. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges). DIN EN 60068-2-64 (rezgés) és DIN EN 60068-2-27 (ütés) szerint bevizsgálva, vizsgálati szabvány 61373. Rázkódásbiztos az 1. kategória, B osztály (=legmagasabb követelmény) pályaalkalmazás követelményeinek megfelelően. A rögzítőanya körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és a PUR tömítés révén.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és a PUR tömítés révén.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) hornyos
d) kéttollú, 3 mm
e) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) hornyos
d) kéttollú, 3 mm
e) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.