{"product":{"productId":"agid.18055","price":7.65,"name":"Forgóreteszek L-fogantyúval, cink, házátmérő 32 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges). A rögzítőanya körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (101-es vagy 1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (101-es vagy 1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Dugókulcs forgóreteszhez 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.