Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Nyelv, acél.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Nyelv, acél.
Kivitel
Ház, krómozott.
Működtetés, fekete porszórt.
Anya és nyelv, horganyzott.
Működtetés, fekete porszórt.
Anya és nyelv, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Forgóreteszek T-fogantyúval
kezdet
€10.92
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Nyelv, acél.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Nyelv, acél.
Kivitel
Ház, krómozott.
Működtetés, fekete porszórt.
Anya és nyelv, horganyzott.
Működtetés, fekete porszórt.
Anya és nyelv, horganyzott.
További információk
Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges). A rögzítőanya körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (101-es vagy 1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (101-es vagy 1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
Accessory
Dugókulcs 05586