text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
1 Találat

Leírás

Anyag
Ház és működető cinkprésöntvényből.
Nyelv acélból.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
Nyelv horganyzott.
További információk
Védettség IP65. Ez a működtető alatti kiegészítő O-gyűrűvel és a házra felhabosított lapos tömítéssel érhető el. A forgóretesz előszerelten beépíthető. A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszög, 8 mm
b) horony
c) dupla toll, 3 mm
d) háromélű 7 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.

Más vásárlók is vásároltak